Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1182 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 3.8 Nm
Bill of material
K1182.8210011
BESTKIPP
Order No.
K1182.8210011
MATERIAL
material
Aluminium
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
AUSF
version
spring closed
FARBE
Colour
black
W
Angle
°
A
width
82.5 mm
A1
Distance
56.5 mm
B
Length
100 mm
B1
Distance
74 mm
D
diameter
6.2 mm
D1
diameter
24 mm
S
thickness
5.5 mm
F1
9000 N
F2
11900 N
GEW
Approx. weight
0.1892 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268252
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D